Armario multifunción

Referencia: CS 9751.912

Armario de doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC2.

Referencia:
CS 9751.912
Descripción producto
Armario de 2 puertas y doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC 2. Incluye zócalo para cableado. Preparado para alojar guías combinadas de 19"/ETSI, así como un Direct Air Cooling System (DAC).
Material
Caja, techo, puerta(s), entrada de cables: aluminio, AlMg3, 2,0 mm
Placa(s) de montaje: aluminio, AlMg3, 3,0 mm
Guía soporte: acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados
Tejadillo de protección con aireación, preparado para el montaje de un Direct Air Cooling System (DAC)
Retenedor de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155º)
Empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Zócalo para cableado, cerrado por los cuatro lados
Placas de entrada de cables
Chapa de entrada de cables
Incl. 2 placas de montaje
Perfil central atornillado
Dimensiones
Anchura: 1.300 mm
Altura: 1.050 mm
Profundidad: 500 mm
Dimensiones
Altura total: 1.600 mm
Altura tejadillo: 130 mm
Altura zócalo: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
Número puertas
2
Ángulo de abertura de la puerta
aprox. 155°
Cierre
Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos con cilindro de cierre simple y doble
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: BJ20027
Placa de entrada de cables
Tamaño: 2
Cantidad: 3
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
115 kg
Peso bruto
135 kg
EAN
4028177980853
ETIM 9
EC000261
Descripción producto
CS Armario multifunción MFG 12, 2 puerta, doble pared, An.Al.Pr. 1300x1600x500 mm