- Referencia:
- CP 6136.500
- Ejecución
- móvil
- Unidad de envase
- Travesaños
Ruedas dobles
Perfil soporte - Capacidad de carga (estática)
- 35 kg
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.005 mm
Profundidad: 550 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15.779 kg
- Peso bruto
- 16.609 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604