FlatBox

Referencia: DK 7507.210

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

Guía de puesta a tierra

Termostato Termostato interior para armarios

Pies de nivelación para FlatBox, M10 x 20 mm

Panel de alineación con estribos de acero

Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox

Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Referencia:
DK 7507.210
Ejecución
con marco de montaje de 19"
Descripción producto
Aplicación flexible como caja mural o de pie.
Ventajas
Rápido montaje sin herramientas
Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material
Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja
Marco de montaje de 19"
Unidades de altura
18 UA
Dimensiones
Anchura: 700 mm
Altura: 892 mm
Profundidad: 700 mm
Altura de montaje para componentes
18 UA
Capacidad de carga
Máx. 750 N
Observación
Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal
Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
45.6 kg
Peso bruto
48.4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
182,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94032080
EAN
4028177551473
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descripción producto
FlatBox 700 x 18 UA x 700 mm RAL7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle