- Referencia:
- AE 1019.600
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Sistema de cierre de 3 puntos
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 300 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 940 mm x 1.155 mm
- Número puertas
- 2
- Cierre
- Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 71.4 kg
- Peso bruto
- 79.5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177000698
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
AE ARMARIO COMPACTO INOX. 1000x1200x300, AISI 304, con placa de montaje