- Referencia:
- KX 1613.000
- Ejecución
- con ventana
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Cristal: policarbonato, 4 mm
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa con bisagras
Mirilla en la tapa
Cierres de aldabilla minis
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1.25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1.25 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8.39 kg
- Peso bruto
- 8.84 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 800x300x155 mm, chapa de acero, con suelo cerrado, con tapa con bisagras y cristal