- Referencia:
- DK 7856.230
- Ejecución
- no conmutable
- Descripción producto
- El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Posibilidad de montaje a presión de diferentes módulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo de forma sencilla personal no técnico gracias al sistema plug & play con protección contra contactos.
- Material
- Perfil: aluminio, anodizado
Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)
- Longitud
- 250 mm
- Tipo de conexión (eléctrica)
- WAGO WINSTA MIDI
- Fases por alimentación
- 1~
- Protección térmica contra sobretensión
- –
- Tensión de servicio
- 110 V - 230 V c.a., 50/60 Hz
- Intensidad (máx.)
- 16 A
- Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad)
- 1
- Dimensiones
- Longitud: 250 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Enchufes
- 4 x Conector C19
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0.3 kg
- Peso bruto
- 0.341 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177485358
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
PSM MODULO MONTAJE A PRESION 4 MODULOS