Juego de conexión para Flat-PLS

Referencia: SV 9686.800

Para la fijación de componentes o la unión de barras colectoras.

Referencia:
SV 9686.800
Descripción producto
Para la fijación de regletas bajo carga para fusibles NH y de regletas seccionadoras bajo carga NH (185 mm) o la conexión de embarrados. Adecuado para el sistema de pletinas planas 50 x 10 mm.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Observación para el montaje
El uso del juego de conexión solo es posible si se utilizan componentes con fijación roscada
Regletas bajo carga para fusibles NH: la longitud de tornillo necesaria con el uso de embarrados es de 2 x 50 x 10 mm = 35 mm y 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Observación
Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase
Dimensiones
Rosca: M8
Number of busbars
2
4
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0.12 kg
Peso bruto
0.134 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Juego de Montaje M8
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general