Lateral para TE 8000

Referencia: TE 7888.652

Laterales, para TE 8000.

Referencia:
TE 7888.652
Descripción producto
Sencillo montaje mediante pieza a presión abajo y cierre arriba. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. 4 cierres de aldabilla con cierre de seguridad 3524 E
Adecuado para
Tipo de armario: TE 8000
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
19 kg
EAN
4028177801349
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TE 8000 LATERALES, 2000x800, RAL7035
Documentos
Instrucciones