- Referencia:
- SK 3129.100
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa a punto de conexión
Regleta de bornes de conexión a presión
Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia calorífica específica
- 60 W/K
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior a 50 Hz: 860 m³/h
Circuito exterior a 60 Hz: 900 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 860 m³/h
Circuito interior a 60 Hz: 900 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,75 A
A 60 Hz: 0,8 A
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 225 mm
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Regulación de la temperatura
- Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Circuito interior IP 54
- Circuito exterior IP 34
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20.664 kg
- Peso bruto
- 22.752 kg
- Código arancelario
- 84158300
- EAN
- 4028177388987
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descripción producto
-
SK RTT INTERCAMBIADOR AIRE-AIRE MURAL, 60W/K, 230V