Ventilador con filtro Blue e+

Referencia: SK 3241.724

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Referencia:
SK 3241.724
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Ventajas
Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador
Diagonal, motor de corriente continua
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
Para c.c.: 225 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
Para c.c.: 272 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
Para c.c.: 173 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
Para c.c.: 242 m³/h
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 19,1 W
Intensidad máx.
Para c.c.: 0,8 A
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 129 mm
Pr. de montaje
108 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Fusible previo
Automático/fusible: 2 A
Observación
En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
Para c.c.: 53 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1.97 kg
Peso bruto
2.17 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177998025
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro Blue e+, 272 m³/h, 24 V (c.c.), An.xAl.xPr.: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica