Controlador RFID

Referencia: DK 7890.500

Para la conexión de la antena RFID con el DRC CAN-Bus.

Referencia:
DK 7890.500
Descripción producto
Este controlador conecta el lector RFID (antena) del bastidor de montaje de 19" con el CMC. De esta forma el CMC es capaz de indicar cambios automáticos, representar gráficamente el armario con los componentes instalados, así como exponer un gestor de capacidad. Se precisa un controlador RFID por rack.
Material
Plástico
Interfaces
RJ45
2 Mini-DIN (conexión marco RFID/lector Floor)
Dimensiones
Anchura: 136 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 129 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0.46 kg
Peso bruto
0.55 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
DRC RFID CONTROLADOR .
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK