- Referencia:
- TX 7888.200
- Ejecución
- 1st generation
con puerta transparente
con laterales
- Ventajas
- Gestión del cableado de ubicación variable
- Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión
- El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo
- Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
- Accesorios con compatibilidad TS y VX
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Guías perfil de 19"
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Gama IPPC
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 645 mm
- Ejecución
- con laterales
- Design doors
- Puerta transparente, de una pieza
- con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Capacidad de carga
- 5,000 N
- Observación
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 139.175 kg
- Peso bruto
- 146.5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177963450
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
Rack para redes TX CableNet con puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, puerta de chapa de acero trasera, ciega, de una pieza, 800x2000x1000 mm, 42 UA, con laterales, RAL 7035