- Referencia:
- DK 7451.000
- Ventajas
- Placa de montaje para el alojamiento variable de hasta dos módulos de empalme (ancho módulo variable de 92 a 120 mm) y protección antitorsión integrada
- Placa de separación con peine para el guiado de cables, para ocultar el módulo de empalme y para alojar 2 patch-panels
- Entrada de cables a través de escotaduras pretroqueladas mediante prensaestopas (2 x 22,5 mm und 12 x 12,5 mm)
- Material
- Caja y tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: poliamida
Junta de poliuretano inyectado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con pretaladros para prensaestopas
Tapa abisagrada con junta
2 tornillos de tapa, precintables
Tapones ciegos para fijación mural
Placa de montaje
Placa de separación
12 prensaestopa M12 x 1,5
1 prensaestopa M20 x 1,5
- Dimensiones
- Anchura: 180 mm
Altura: 254 mm
Profundidad: 90 mm
- Nº máx. de fibras con utilización del patch-panel
- 24
- Material básico
- Policarbonato
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1.52 kg
- Peso bruto
- 1.76 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
-
DK CAJA DISTR EMPALME F.O IP66