- Referencia:
- SZ 4155.110
- Descripción producto
- Tubo fluorescente compacto de 18 W con elevada potencia de luz.
- Ventajas
- Montaje sencillo y rápido
- Material
- Plástico
- Unidad de envase
- Luminaria universal
Sensor de movimiento integrado
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación
- Potencia
- 18 W
- Ballast
- Unidad de alimentación de amplia gama
- Posibilidades de conexión
- Alimentación a través de conector
- Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
- Integrated motion sensor
- Sí
- Elemento luminoso
- Tubo fluorescente compacto, zócalo 2G11
- Clase de protección
- I (fusible)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, encendido/apagado/func. como indicador de movimiento
- Light cover
- Sí
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- Tensión de impulso fase a fase
- 2500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 250 V c.a.
- Posibilidades de montaje
- Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
- Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS
- Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS
- Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
- AE, CM, TP: con ángulo universal
- AE: con carril para montaje interior
- Dimensiones
- Anchura: 345 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 55 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...45 °C
- Enchufes
- 1 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...70 °C
- Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ejecución base de enchufe
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.92 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177679832
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
-
SZ iluminación universal con enchufe 110-240 VAC, 50/60 Hz