Guiado de cables

Entrada de cables para aberturas de suelo

Las chapas de suelo incluidas en la unidad de envase de los sistemas de armarios Rittal pueden sustituirse por diferentes chapas de entrada de cables. Las boquillas de entrada de cables y de paso de conectores proporcionan una alta protección IP y facilitan la instalación.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, central para VX, VX SE

El perfil se inserta directamente en las chapas de entrada de cables. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre...

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, posterior para VX, VX SE

Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, central para TS, TP

Para fijar a las chapas de entrada de cables.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, TP

Para introducir directamente en la abertura del suelo.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil de estanqueidad

Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo, especialmente indicado para secciones de cable idénticas.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapa entrada de cables EMC

Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapa de entrada de cables para TP

La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Placa de cierre para sistema de pupitres CX

Para cubrir la totalidad de la abertura del techo cuando se utilizan únicamente los sistemas de pupitre CX.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Placa de cierre para TP

Como cubierta de una pieza inferior TP.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Pieza de fijación para chapas de suelo

Como sustitución y para una fijación adicional de las chapas de suelo en TS, SE, CM, TP.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas de entrada de cables para DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry