Puertas/Cierres

Variantes de puerta

Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.

Variantes de puerta

Puerta interior para armario compacto AX

Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.

Variantes de puerta

Puerta interior para armarios de poliéster AX

Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.

Variantes de puerta

Puerta transparente para VX

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Variantes de puerta

Puertas para VX IT para Automatic Door Opening (ADO)

Puertas transparentes VX IT con trampillas de aireación para abertura automática en caso de alarma

Variantes de puerta

Puerta con cierre y adyacente para VX

Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Puede montarse también en lugar de una puerta dorsal de 800 mm de ancho.

Variantes de puerta

Puerta transparente de aluminio, de una pieza para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes.

Variantes de puerta

Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para VX IT

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada para VX IT

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Variantes de puerta

Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Variantes de puerta

Puerta con cierre y adyacente para TS, TS IT, VX SE

Cuando, por ej. en salidas de emergencia deban instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm.

Variantes de puerta

Puerta transparente, con aireación para TS, TS IT, VX SE

Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero para DK-TS

Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, con aireación para DK-TS

Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para DK-TS

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Variantes de puerta

Inmovilizador de las barras según CNOMO para VX, VX IT

Adecuado para cualquier barra de cierre de armarios de una puerta y puertas transparentes con cierre estándar o empuñadura Confort VX. El bloqueo impide que las barras de cierre se muevan mientras permanece abierta la puerta.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Variantes de puerta

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Variantes de puerta

Viga de protección para VX, TS, VX SE

Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario. Para ancho de armario de 1200 mm, puede cortarse para otras dimensiones.

Variantes de puerta

Piezas de cierre para TS, TS IT, VX SE

Para montaje posterior en una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal.