Otras opciones de accesorios son el soporte de lateral o dorsal como fijación adicional de componentes pesados, laterales con bisagras con un ángulo de abertura de 180° y bloqueos interiores.
Cierre interior para lateral, atornillable. Mediante las escuadras de bloqueo se atornillan adicionalmente los laterales al perfil del bastidor desde el interior.
El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario. Sustituir los 3 soportes planos por bisagras. El grado de protección del...
Cierre interior para lateral, cerrable con llave. Con las escuadras de bloqueo se atornillan los laterales adicionalmente al perfil del bastidor desde el interior.
La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La...