Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT

Referencia: TS 8105.235

Laterales, atornillables, chapa de acero, para TS

Referencia:
TS 8105.235
Ventajas
Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario
Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
27.3 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177205253
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TS PAREDES LATERALES 2000x500, RAL7035
Explicaciones
Declaración de conformidad UK