Elementos de zócalo frontales y posteriores, 100 mm Chapa de acero para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Referencia: TS 8601.000

El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas.

Referencia:
TS 8601.000
Ejecución
cerrado
Descripción producto
El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas.
Material
Elementos de zócalo: chapa de acero
Cubiertas: plástico
Superficie
Pintada
Color
RAL 7022
Cubiertas: RAL 9005
Unidad de envase
2 elementos de zócalo
4 tapas
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS: = 1.000 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS IT
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
5.742 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177208537
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
TS ZOCALO FRONT/TRAS. 1000x100 RAL7022 Texturizado, 2 uds.