Guiado de cables

Guiado de cables de 19"

No importa si se trata de un rack para redes con un nivel de 19" o un rack para redes con dos niveles de 19": la variedad de los accesorios satisface todas las necesidades de guiado de cables lateral, por la parte frontal o posterior del nivel de 19".

Guiado de cables de 19"

Guía de entrada de cables, variable en profundidad para VX IT, TE

Para VX IT y TE. Permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".

Guiado de cables de 19"

Gestor del cableado

Para el desvío de cables acorde al sistema, así como el alojamiento de reservas de cable y sobredimensiones. Los elementos pueden utilizarse a elección de forma individual o combinados.

Guiado de cables de 19"

Estribo guía de cables

Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en los laterales de las guías perfil de 482,6 mm (19").

Guiado de cables de 19"

Estribo de alineación

Para alojar grandes cantidades de cable, para la fijación en la parte lateral de los perfiles de 482,6 mm (19") y marcos de montaje en armarios para redes de 800 mm de ancho.

Guiado de cables de 19"

Panel de alineación de F.O., 1 UA 482,6 mm (19")

1 altura de rack, los 4 estribos guía de cables de F.O. integrados en el frontal permiten la alineación de un máx. de 48 fibras.

Guiado de cables de 19"

Eslabones, fijación de 19"

Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación de 19", peine de unión.

Guiado de cables de 19"

Eslabones para aplicación universal

Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación allround para aplicación universal, peine de unión.

Guiado de cables de 19"

Canal para cables para VX IT, TX CableNet, Data Rack

Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.

Guiado de cables de 19"

Dedo para cables para VX IT

Para guiado de cables en alturas de rack.

Guiado de cables de 19"

Panel de alineación con estribos plásticos

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Guiado de cables de 19"

Panel de alineación con estribos de acero

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Guiado de cables de 19"

Panel de alineación con eslabones

Para el alineado horizontal de los cables de patch con travesaños portacables, permite la modificación y ampliación sencilla del cableado mediante la apertura de los travesaños portacables.

Guiado de cables de 19"

Panel de alineación con tapa frontal

Espacio de guiado de cables con escotaduras en la parte posterior, equipado con tapa y cierres rápidos delante para un acceso óptimo, inserción por la parte posterior a través de escotadura con cepillos.

Guiado de cables de 19"

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Para recoger los cables instalados.

Guiado de cables de 19"

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Para un guiado de cables protegido entre la zona de montaje frontal y trasera.

Guiado de cables de 19"

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Con escotadura de 390 x 40 mm (2 alt.rack) o 390 x 20 mm (1 alt.rack) con escobilla, posibilidad de alojamiento de estribos de recogida de cable.