- Referencia:
- SV 3456.500
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, inactivada
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 8 x 8 mm
- Observación
- Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Para grosor de barra
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 15 pza(s).
- Peso/UE
- 0.435 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV BORNES DE CONEXION 2,5-16mm2, 15P. Para barras de 10mm espesor.