Alimentación compacta para Maxi-PLS

Referencia: SV 9660.980

Para aplicación individual como conexión de cables del sistema de barras de 3 polos, montaje directo en la placa de montaje o en el chasis de montaje.

Referencia:
SV 9660.980
Descripción producto
Para aplicación individual como conexión de cables del sistema de barras de 3 polos. Montaje directo sobre la placa de montaje o al chasis de montaje.
Material
Soporte frontal: Poliamida (PA 6)
Placa soporte: chapa de acero, galvanizada
Carril de montaje: chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
6 soportes frontales
2 placas soporte para soporte frontal
1 carril de montaje 23 x 23 mm (longitud 495 mm)
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3.8 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV MAXI-PLS EMBARRADO CONEXIÓN COMPACTO VE=1SATZ
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general