Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Pantalla externa REM RD 96 para analizador de red REM 801

Para la configuración e indicación de los parámetros y valores de medición del analizador de red modular REM 801 y sus módulos de ampliación.

Energy meter accessories

Módulo de conexión REM 800-CON

Para la conexión de puntos de medición remotos.

Energy meter accessories

Módulo de medición de corriente

Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc.

Energy meter accessories

Módulo de entrada digital REM 800-DI 14

El módulo de entrada digital amplía la gama de funciones del analizador de red REM 801 con 14 entradas digitales adicionales.