- Referencia:
- SV 9666.831
- Descripción producto
- Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios.
- Material
- Placas de alojamiento: chapa de acero, galvanizada
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Protección contra contactos: chapa de acero, pintada
- Unidad de envase
- Placas de alojamiento
Carriles soporte
Protección contra contactos
Incl. material de fijación
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 6
- Adecuados para referencia
- 1090.000
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 250 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5.8 kg
- Peso bruto
- 5.98 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177803763
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
ISV JUEGO DE MONTAJE PARA AE/AX 600x1000x250 MM