- Referencia:
- SV 9340.560
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- Chasis: RAL 7035
- Intensidad máx.
- 32 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Tipo carril soporte
- TS 45D
- TS 45D-V
- N° de polos
- 3 polos
- Apoyo bastidor soporte
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
Altura: 272 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Carriles soporte nº/al.
- 2 / 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Marco soporte (An.xAl.)
- 45 mm x 237 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0.28 kg
- Peso bruto
- 0.293 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.027
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177664234
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR OM 32A, 690V, 1,5-6 mm2 45X272MM