- Referencia:
- SV 9342.240
- Material
- Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Intensidad máx.
- 125 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 125 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 125 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 400 A, JDDZ/7
- Salida de cables
- abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
- Nº de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 55 mm
Altura: 210 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 10 x 7,8 mm
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 10 ‐ 25 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 16 ‐ 35 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Tensión asignada de servicio (L1 + L2)
- 1000 V (c.c.)
- Tensión asignada de servicio (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.38 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.052
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177522947
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR CONEX. 125A, 690V 3-POL.,SALIDA INF.,MAX.35 QM