Sistemas de barras Ri4Power 185 mm Protección contra contactos 185 mm Protección contra contactos 185 mm Cubierta final para soportes de barras Para la protección lateral contra contactos del sistema de barras. La fijación se realiza en el soporte de barras. Leer más Protección contra contactos 185 mm Cubierta de protección contra contactos para el sistema de barras de 185 mm Para la protección contra contactos posterior y frontal del montaje de barras colectoras. Leer más Protección contra contactos 185 mm Cubierta de protección contra contactos para unión de armarios Para la protección contra contactos posterior y frontal del punto de unión de armario con armario, con y sin juego de conexión. Leer más Protección contra contactos 185 mm Perfiles cubierta para cubierta de protección contra contactos Para una ocultación frontal de ranuras de contacto libres en el perfil. Leer más