Pieza de ensamblaje E-Cu

Referencia: SV 9661.050

La combinación PE/PEN compuesta por embarrados, ángulos de combinación y piezas de ensamblaje permite configuraciones ensayadas según la IEC 61 439-1.

Referencia:
SV 9661.050
Descripción producto
Para la conexión de barras triangulares de armario a armario en combinación con el ángulo combinado PE/PEN.
Material
E-Cu
Adecuado para barras colectoras
Barra E-Cu con taladros integrados
Dimensiones
Longitud: 88 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 40
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso/UE
1.82 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0.28
Código arancelario
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV PE/PEN-ELEMENTOS CONEXION E-CU 40x10MM, UE=4
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions