- Referencia:
- SV 3527.000
- Material
- E-Cu
- Espesor de barra
- 10 mm
- Sección
- 900 mm²
- Longitud
- 495 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Tipo de barra colectora
- Barra E-Cu
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 1600
- Dimensiones
- Longitud: 495 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 12 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 4
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177043756
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 1600A 495MM 1UE=3Uds.