- Referencia:
- SV 9340.200
- Descripción producto
- Para montaje a presión a la bandeja de base.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Longitud
- 700 mm
- Observación
- En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- Pletinas flexibles, 3 polos
- PLS 800, 3 polos
- PLS 1600, 3 polos
- Dimensiones
- Longitud: 700 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 1.86 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177502420
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L= 700MM,UE=2