Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2021
- Referencia:
- SV 9673.069
- Descripción producto
- Para montaje de un sistema de barras de conexión de cables PLS-Maxi.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Maxi 1600
- PLS-Maxi 2000
- PLS-Maxi 3200
- Dimensiones
- Altura: 450 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 8.89 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV FR-MODULO LATERAL 450x600, 2P. Para acoplar Maxi PLS