Sistemas de barras Flat-PLS Técnica de conexión Flat-PLS Opciones para todo tipo de conexiones en sistemas de barras colectoras PLS-Flat. Técnica de conexión Flat-PLS Borne de conexión directa para conductores redondos Para la conexión directa de conductores cilíndricos de 95 – 300 mm² (unifilar o multifilar). Leer más Técnica de conexión Flat-PLS Pletina de conexión para pletinas flexibles Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas. Leer más Técnica de conexión Flat-PLS Pletina de conexión para terminales redondos Para la conexión de terminales en un sistema de barras PLS-Flat con 2 – 4 barras por conductor. Leer más Técnica de conexión Flat-PLS Garra para barras para componentes de conexión Se utiliza en combinación con las uniones atornilladas para la unión mecánica de elementos de conexión, como por ejemplo conectores angulares. Leer más Técnica de conexión Flat-PLS Garra con tuerca encastada para regletas bajo carga para fusibles NH Se utiliza en combinación con las uniones atornilladas para la unión mecánica de elementos de conexión, como por ejemplo conectores angulares. Leer más Técnica de conexión Flat-PLS Tornillo M10 Para la fijación del terminal de conexión directa, de la placa de conexión, de la garra de fijación o del juego de conexión a sistemas de pletinas planas Leer más Técnica de conexión Flat-PLS Pieza de contacto para ángulo de conexión Para una conexión sin taladros de escuadras de conexión y juegos de conexión de pletinas flexibles con sistemas de barras PLS-Flat. Leer más