Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2021
- Referencia:
- SV 9650.231
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 2,323 mm²
- Longitud
- 691 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 16.2 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 14.28
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177569508
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS BARRAS COLECTORAS 3200 A 691 MM