- Referencia:
- SK 3239.110
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Axial, motor con espira de arranque
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 100 m³/h
A 60 Hz: 115 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 110 m³/h
A 60 Hz: 125 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3239200: 74/87 m³/h
- 2 x 3239200: 84/98 m³/h
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 16,5 W
A 60 Hz: 14,9 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,24 A
A 60 Hz: 0,18 A
- Dimensiones
- Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
- Pr. de montaje
- 90 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 con filtro/filtro plisado
- IP55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter - pleated filter and hose-proof hood
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Observación
- Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
- En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
- Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 68.200 h
A 60 Hz: 68.200 h
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 46 dB(A)
A 60 Hz: 49 dB(A)
- Peso/UE
- 1.04 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177651838
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro TopTherm, 100/115 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr. 204 x 204 x 24 mm