Armarios compactos AE

Referencia: AE 1180.500

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

Soporte para fijación mural para AE

Retenedor de puerta

Bisagra de 180º

Estribo de montaje para AE

Listón de protección contra el polvo

Empuñadura Confort Mini para AE con aldabilla cierre VW E1 incluido

Referencia:
AE 1180.500
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grosor del material de la caja
1.5 mm
Grosor del material de la placa de montaje
3 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
739 mm x 955 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Nº de cierres
2
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 5
Cantidad: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
57 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177252424
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AE ARMARIO COMPACTO 800x1000x300, RAL703 Standard, con placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK