La nueva caja de enchufes convierte nuestra luz de sistema LED en un sistema todo en uno. Le permite instalar enchufes adicionales en diferentes variantes específicas de cada país en cualquier lugar de la caja, de una manera que no podría ser más sencilla. En combinación con la luz del sistema LED, la caja de enchufe forma un sistema modular flexible para uso internacional.
A global player
• Socket modules in all standard, country-specific variants
• UL variant for the North American market
• Socket modules can be easily replaced to suit the user market via plug and play
Un agente mundial Fácil de atornillar de forma segura a los agujeros redondos en el perfil de la caja. • Sin pérdida de espacio gracias a la perfecta integración en el perfil. • Sin obstrucciones al instalar y quitar la placa de montaje. • Admite una instalación flexible en todo el recinto y en el marco de la puerta tubular.
Conexión rápida • Conexión lista para enchufar sin ningún trabajo de cableado. • Integración directa de la luz del sistema LED en el circuito. • Los mismos accesorios de conexión que para la luz del sistema LED. • Las cajas de enchufes múltiples se pueden conectar en cascada con numerosas luces LED del sistema.