- Referencia:
- SV 9672.338
- Descripción producto
- Como cierre inferior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil de separación
Incl. material de fijación
- Height front panel bottom
- 100 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.75 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177697515
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
-
SV Placa frontal IP 54 abajo