Brida para entrada de cables para chapa de techo

Referencia: SV 9665.780

Bridas para la entrada de cable para chapas de techo, con estampaciones métricas, membranas de obturación, apoyos de entrada, o cerrada.

Referencia:
SV 9665.780
Ejecución
con injertos de introducción de hasta 66 mm de Ø
Descripción producto
Para una entrada de cables sencilla y segura en la zona del techo.
Material
Material aislante
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. junta
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Profundidad: 160 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0.44 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177382473
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
ISV BRIDA DE ENTRADA DE CABLES M. EINFUEHRUNGSSTUTZEN