Toptec til utendørs bruk

Funksjon og sikkerhet – i all slags vær.

Kort om fordelene

  • Intelligent design takket være dobbel vegg som reduserer påvirkningen av eksponeringen fra solstråling, og gir passiv varmespredning
  • Overbygd regntak på alle sider gir ekstra beskyttelse mot regn, snø og sollys
  • Ts 8-ramme for fleksibel interiørdesign (kan alternativt utføres med montasjeplate eller med 19")
  • Høykvaliltetsmateriale: Ramme i V2A rustfritt stål, platedeler i aluminium
  • Pulverlakkert overflate og UV-bestandig polyesterbelegg (RAL 7035) for optimal beskyttelse mot værpåvirkning
  • Oppfyller kapslingsgradene IP55 og IK 10
  • 100 mm transportsokkel

 

Toptec skapene for utendørs bruk er tilgjengelige i ulike versjoner:

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Kjøleaggregater

Kjøleaggregater for veggmontering

Påbygging eller innbygging i dører og vegger ved hjelp av standardiserte montasjeutsparinger. Integrert elektrisk kondensatfordamping (fra 0,3 kW). Kjøleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 0,3 kW også tilgjengelig i...