KX Rustfritt stål

Rittal KX små skap – nå tilgjengelig i rustfritt stål

Disse skapene i rustfritt stål fra Rittal er presisjonsprodusert av førsteklasses materialer og tåler selv de tøffeste forhold, enten det er i industrianlegg eller utfordrende miljøer. Den innovative designen og det førsteklasses materialet i rustfritt stål skaper en kapsling som ikke bare er robust, men som også har en usedvanlig lang levetid.

Koblingsbokser

KX koblingsboks

Hurtigfeste med Torx-innlegg // preging av bakpanelet: Veggbrakett // Jording: Optimalisert perforert monteringslist // Innvendig montering: Støtteskinner, montasjeplate, monteringsklo

Veggskap

KX E-Box

Kamlås // preging på bakpanelet: Veggbrakett // Jording: Optimalisert perforert monteringslist // 180° hengsler som standard

Koblingsbokser

KX bus-skap

Hurtigfeste med Torx-innlegg // preging av bakpanelet: Veggbrakett // Jording: Optimalisert perforert monteringslist // Innvendig montering: Støtteskinner, montasjeplate, monteringsklo

KX i rustfritt stål muliggjør variabel innvendig utbygging med støtteskinner, montasjeplater og monteringskloer for nøyaktig tilpasning til dine prosjektkrav.

KX rustfri er tilgjengelig i 1.4301 (AISI 304) eller 1.4404 (AISI 316L) og tåler utfordrende forhold med en robust, korrosjonsbestandig innkapsling som gir lang levetid og pålitelighet.

KX rustfritt stål er tilgjengelig fra lager for rask levering, slik at planleggere og designere kan reagere raskt på prosjektkravene dine.

KX-innfatningen i rustfritt stål med stansepunkter på bakpanelet gjør det enklere å klargjøre for montering av veggbraketter, noe som sparer deg for tid og krefter under installasjonen.

KX E-Box i rustfritt stål har en lettmontert kamlås med dobbelt-bit innsats for sikker låsing av skapet, noe som er avgjørende for å beskytte sensitive elektroniske komponenter.

180° dørhengsler er standard på våre bus-skap og E-Boxer, noe som gir ekstra plass og bedre tilgjengelighet til skapets indre, slik at det blir enklere å vedlikeholde og få tilgang til komponenter.

Støtteskinner monteres fleksibelt på forsiden av den perforerte monteringslisten i KX-koblingsbokser og bus-skap. Alternativt kan de monteres direkte på baksiden av skapet med monteringskloen for å maksimere utnyttelsen av skapets dybde. Dette er spesielt relevant ved plassering av større komponenter.

Hurtigfestet i KX rustfritt stål med Torx-innlegg for koblingsboksen og bus-skapet sørger for presis og sikker låsing av skapet for effektiv beskyttelse av dyre installasjoner og elektrisk utstyr.

Optimaliserte sidedeler for KX-koblingsboks, KX-bus-skap og E-Box for PE-ledertilkobling sikrer en svært rask og brukervennlig jording, også i ettertid.

KX koblingsboks

  • Hurtigfeste inkludert Torx-innlegg
  • Preging av bakpanelet: Veggbrakett
  • Jording: Optimalisert perforert monteringslist
  • Innvendig installasjon: Støtteskinner, montasjeplate, monteringsklo

KX E-Box

  • Kamlås
  • Preging av bakpanelet: Veggbrakett
  • Jording: Optimalisert perforert monteringslist
  • 180° hengsler som standard

KX bus-skap

  • Hurtigfeste inkludert Torx-innlegg
  • Preging av bakpanelet: Veggbrakett
  • Jording: Optimalisert perforert monteringslist
  • Innvendig installasjon: Bæreskinner, montasjeplate, monteringsklo
  • 180° hengsler som standard