Hullstanseverktøy Tilbehør hullstanseverktøy For punching round, square and rectangular cut-outs. Tilbehør hullstanseverktøy Hullplatemaskin for rustfritt stål med deling Hole punch for stainless steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Les mer Tilbehør hullstanseverktøy Hullplastemaskin for stålplate uten deling Hole punch for sheet steel for punching out round, rectangular or square cut-outs and special contours. Les mer Tilbehør hullstanseverktøy Spalte-hullplatemaskin for stålplate med deling Hole punch for sheet steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Les mer Tilbehør hullstanseverktøy Trekkskrue Tension screws as accessories for the hole-punch tools. Variably available with or without ball bearing. Les mer Tilbehør hullstanseverktøy Utsparingstang Stanser ut enkelt og raskt. Sparer tidkrevende filing av sporene for dreiesikring av trykknapper, brytere og instrumenter. Spor i dimensjonene 3,2 mm og 4,8 mm er mulig. Les mer