- Artikkelnummer:
- AS 4050.064
- Utførelse
- Lange kobberskinner opp til 2000 mm som kan spennes fast
- Bearbeidbar lengde ved 5 mm tykkelse
- 100 ‐ 2.200 mm
- Bearbeidbar høyde (maks.)
- 10 ‐ 100 mm
- Bearbeidbar lengde ved 10 mm tykkelse
- 100 ‐ 2.200 mm
- Pakker for best.nr.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 10 kg
- Tolltariffnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 8
- EC003010
- ETIM 7.0
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm