- Artikkelnummer:
- AS 4050.108
- Utførelse
- Motordrevet dybdejustering 2200 mm
Kapslingsbearbeiding
Bearbeiding av flate deler
Todørs
Patentert trykkplate med integrert avsug for fresesponen
Høyeffektsspindel inkl. minimumsmengdesmøring
Automatisk verktøykontroll
DIN-verktøy
Pneumatisk fastspenningsinnretning
- Produktbeskrivelse
- Bor- og fresemaskinen Perforex BC 1008 HS passer perfekt for å bearbeide ikke demonterbare eller helsveisede koblingsskap. De to hengslede dørene i bearbeidingsområdet gjør det enkelt å spenne fast kapslinger på opptil 2300 x 1600 mm (B x H).
- Fordeler
- Kort Return on Investment (ROI) og betydelig høyere konkurranseevne
- Korte gjennomløpstider med samme høye bearbeidingskvalitet
- Rask, eksakt og pålitelig arbeid
- Verkstedsprogrammering som er enkel å lære og som er tilgjengelig eksternt
- Nettverkskompatibel programvare med sentral database
- Programmerte verkstedsoppdrag er tilgjengelig umiddelbart, og kan brukes igjen
- Leveringsomfang
- Perforex BC konfigureres relatert til prosjektet
- Materiale som kan bearbeides
- Aluminium
- Stål
- Rustfritt stål
- Plast
- Kobber
- Maskinalternativer
- Forlengelse av klemhøyde 4050.035
- Maskinstyring
- Verkstedsprogrammering
- 4-aksler CNC-styring
- Rittal Optipanel med 24"-skjerm
- Sikkerhet
- Beskyttelsesgitter med optisk beskyttelsesinnretning
- Beskyttelsesgjerde bak
- Grensesnitt
- Tilkobling til forskjellige CAD-systemer
- Overføring av DXF-formater
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Konfigurasjonssystem
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.600 mm
Høyde: 2.410 mm
Dybde: 4.600 mm
- Trykklufttilkobling
- 6 bar
- Antall verktøyplasser
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Ja
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Driftsstrøm maks.
- 32 A
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Bredde: 2.300 mm
Høyde: 1.600 mm
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.600 mm
Høyde: 2.410 mm
Dybde: 4.600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2 700 kg
- Tolltariffnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
-
Perforex BC 1008 HS Machining centre