Påbyggingsmodul for VX

Artikkelnummer: VX 8618.511

Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard takplate blir brukt som øvre avslutning.

Artikkelnummer:
VX 8618.511
Produktbeskrivelse
Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard takplate blir brukt som øvre avslutning.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Lakkert, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Rammemodul
2 paneler foran/bak
8 holdere med automatisk potensialutjevning
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
12,3 kg
Bruttovekt
12,74 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177957602
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX påbyggingsmodul, for BD: 800x600 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning