- Artikkelnummer:
- SZ 7967.000
- Produktbeskrivelse
- For heving av taket for ventilasjon, i tre forskjellige høyder.
- Materiale
- Sekskant-profilstål
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Ikke egnet for kombinasjon med 19"-montasjeramme
- Ikke egnet for krantransport
- Dimensjoner
- Høyde: 50 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: M12
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,444 kg
- Bruttovekt
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177186934
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
DK Avstandsbolter, L: 50 mm, for TS takplate