- Art.nr:
- SZ 2514600
- Utførelse
- fra 600 mm dørbredde
- Fordeler
- Akrylglass-vinduet kan forkortes til ønsket lengde for mindre dører.
- Leveringsomfang
- 2 holdere med dobbeltsidig tape
Akrylglassvindu
Festemateriell
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Monteringsmuligheter
- Tosidig festing på dørhullprofilen
- Skrudd fast på den ene siden, den andre siden er limt fast eller fullstendig fastlimt.
- Passer for
- Høyde: ≥ 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,573 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
-
SZ Tegningslomme, plast, for AE, for BH: 600x500 mm