- Art.nr:
- PS 4638.800
- Produktbeskrivelse
- For programmerinsapparater osv., forberedt for montering på dørrammen Ved service kan det enkelt slås opp, med maksimal flate, etter bruk senkes det ned for å spare plass.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Oppstillingsflate
- Bredde: 613 mm
Dybde: 400 mm
- Passer til dørbredde
- 800 mm
- Monteringsmuligheter
- På dørrammen
- For montering på flater
- Belastning
- maks 300 N
- Oppstillingsflate
- Bredde: 613 mm
Dybde: 400 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
CM
PC
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,69 kg
- Bruttovekt
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
PS instrumentbord, for VX, TS, VX SE, PC for dørbredde 800 mm