Låssystem Ergoform-S

Art.nr: SZ 2435.000

For omutrustning til alternative låssystemer som profilhalvsylinder, sikkerhetsinnsats, osv.

Art.nr:
SZ 2435.000
Utførelse
Standard
Produktbeskrivelse
Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover.
Materiale
Støpt sink
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Lås
Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
Passer for kapslingstype
AE med 3-punktslås
Basis AE med 3-punktslås
Veggskap AE med 3-punktslås
TP underdeler
Styrepult TP pultdør
TP universalpult
AE med 3-punktslås i rustfritt stål
Basert på AE med 3-punktslås i rustfritt stål
Styrepult pultdør i rustfritt stål
TE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,54 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177023024
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ Ergoform-S låssystem, Standard, RAL 7035
Dokumentasjon
Veiledning