Komforthåndtak for TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artikkelnummer: TS 8611.020

El nummer: E2431801

Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde fordi det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for innbygginger. Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast.

Artikkelnummer:
TS 8611.020
Utførelse
for låsinnsatser
Produktbeskrivelse
Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter.
Materiale
Støpt sink
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Montasjetips
For montering på dør med vindu TS, VX SE, dør under PC eller designdør IW trenger man håndtaksadapter
Lås
Utførelse lås: Forberedt for F-type låseinnsatser eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 26,5 mm
Passer for kapslingstype
TS
TS IT
VX SE
PC-skap dør
IW
TS 8 rustfritt stål
SE rustfritt stål
EL 3-delt 18 - 21 U
Veggskap AX, 3-delt
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,528 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177211872
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
TS Komforthåndtak, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for låsinnsatser, RAL 7035
Dokumentasjon
Veiledning