- Art.nr:
 
- SZ 2460650
 
- Utførelse
 
- A 
 
- Materiale
 
- Støpt sink 
 
- Lengde
 
- 27 mm 
 
- Montering i håndtakssystem
 
- Komforthåndtak AX 
 
- Mini komforthåndtak AX 
 
- Ergoform-S-håndtak Standard 
 
- Ergoform-S-håndtak Standard for plast-apparatskap KS 
 
- Lås
 
- Låsinnsats: 6,5 mm trekant (CNOMO) 
 
- Passer for kapslingstype
 
- KX E-boks 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Operatørpanel AX 
 
- AX-plast 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP mellom- og overdel 
 
- TP underdeler 
 
- Styrepult TP pultdeksel 
 
- Styrepult TP pultdør 
 
- TP universalpult 
 
- Styrepult CX 
 
- Pultoverdel CX 
 
- CX pult mellomdel 
 
- CX pultunderdel 
 
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 0,019 kg
 
- Bruttovekt
 
- 0,021 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177220331 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
SZ Låsinnsats, utførelse A, støpt sink, 6,5 mm trekant (CNOMO), L: 27 mm